Schneider-Electric SINTEL
 
ZBCY6H101 slika – Schneider- sintel
ZBCY6H101
Nosilec legende 30 x 50 mm z legendo 18 x 27 mm, brez oznake za kvadratno glavo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Nosilec napisne ploščice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Sestava naprave Nosilec napisne ploščice
Prazna legenda
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 22 mm krmilna ali signalna enota s kvadratno glavo
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB5
Velikost nosilca legende 30 x 50 mm
Označevanje Neoznačeno na1 črna stran, 1 rdeča stran ozadje
Montaža naprave Podometna
Prodaja na nedeljivo količino 10
Teža izdelka 0,004 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 23,5 cm
Paket 1 Širina 0,8 cm
Paket 1 Dolžina 18 cm
Paket 1 Teža 31 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev