|
|
|
ZBE2023
Enojni kontaktni blok za glavo Ø 22 1 NC poz. prekin. priključek faston
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktni blok
|
Kratko ime naprave
|
ZBE
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
5
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Premik kontakta
|
Pozni izklop
|
Kontaktni tip bloka
|
Enojni
|
Uporaba kontaktov
|
Razporejeni kontakti
|
Priključki - terminali
|
Faston konektor, velikost priključka:1 x 6,35 mm
Faston konektor, velikost priključka:2 x 2,8 mm
|
Komplementarno
Teža izdelka
|
0,02 kg
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC
|
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek K
|
Operating travel
|
1,5 mm (NC spreminjanje električnega stanja)
4,3 mm (Skupna pot)
|
Operativna sila
|
2 N NC spreminjanje električnega stanja
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN 60947-1
|
Montaža bloka
|
Prednja montaža
|
Koda električne sestave
|
C1 (količina <=9)
C2 (količina <=7)
C3 (količina <=6)
C4 (količina <=4)
C5 (količina <=5)
C6 (količina <=3)
C7 (količina <=4)
C8 (količina <=2)
C9 (količina <=3)
C12 (količina <=6)
M1 (količina <=6)
M2 (količina <=4)
M3 (količina <=4)
M5 (količina <=2)
M6 (količina <=2)
M7 (količina <=6)
M8 (količina <=4)
M9 (količina <=2)
SF1 (količina <=3)
SF2 (količina <=2)
MF1 (količina <=2)
MF2 (količina <=2)
C10 (količina <=2)
M4 (količina <=2)
C13 (količina <=1)
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Standardi
|
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
BV
CSA
UL
LROS (Lloyds register pošiljke)
DNV
GL
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|