Schneider-Electric SINTEL
 
ZBL434 slika – Schneider- sintel
ZBL434
Pokrovček tipke - STOP - za glavo tipke
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Tip dodatkov/ločenih delov Slepi pokrovček tipke
Destinacija dodatkov/ločenih delov Glava tipke
Jezik Mednarodni
Označevanje Stop
Oblika glave signalne enote Okroglo
Količina na set/komplet Komplet 1
Prodaja na nedeljivo količino 1
Teža izdelka 0,01 kg
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Harmony XAC
Glavna skupina Tipka
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12 cm
Paket 1 Širina 1,5 cm
Paket 1 Dolžina 10 cm
Paket 1 Teža 13 g