Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Elektromagnetne emisije
|
Razred B v skladu s/zIEC 55011
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
110 do 120 V
|