|
|
|
ZBVM34
Blok z zeleno lučko za Ø 22 LED lučko 230 do 240 V, vijačni priključki
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 31, 2023
|
|
Konec standardnih storitev MAR. 31, 2023
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Svetlobni blok
|
Kratko ime naprave
|
ZBV
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
5
|
Priključki - terminali
|
Vtični konektor
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Izvor svetlobe
|
Zaščitena LED
|
Grlo žarnice
|
Integrirana LED
|
Napeljava svetlobnega bloka
|
Neposredna
|
Barva vira svetlobe
|
Zelena
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 do 240 V AC pri50/60 Hz
|
Komplementarno
Teža izdelka
|
0,016 kg
|
Omejitve napajalne napetosti
|
195…264 V AC
|
Poraba toka
|
14 mA
|
Življenjska doba
|
100000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Montaža bloka
|
Prednja montaža
|
Koda električne sestave
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
6 kV Na stiku (na kovinskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Elektromagnetne emisije
|
Razred B v skladu s/zIEC 55011
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
230 do 240 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
8 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
5,7 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,4 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
5,3 cm
|
Paket 2 Teža
|
43 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,175 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|