|
|
|
ZBY02226
Označena legenda 8 x 27 mm za nosilec legende 30 x 40 mm - SPANNUNG EIN
|
|
|
|
|
Konec prodaje FEB. 17, 2020
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Označena napisna ploščica
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Napisna ploščica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevalni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Nosilec legende 30 x 40 mm
Za standardno glavo
|
Označevanje
|
Bela SPANNUNG EIN na1 črna stran, 1 rdeča stran ozadje
|
Dimenzije oznake
|
8 x 27 mm
|
Jezik
|
Nemščina
|
Komplementarno
Garancija
|
18 mesecev
|
Združljivost izdelkov
|
ZBZ32
ZBZ34
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Teža izdelka
|
0,001 kg
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
1 položaj
|
Prilagodljiv
|
Ne
|
Material
|
Plastika
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
|
|