Schneider-Electric SINTEL
 
ZBY028901 slika – Schneider- sintel
ZBY028901
Označena legenda 8 x 27 mm za nosilec legende 30 x 40 mm - MAN-O-AUTO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Označena napisna ploščica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Nosilec legende 30 x 40 mm
Za standardno glavo
Označevanje Bela MAN-O-AUTO na1 črna stran, 1 rdeča stran ozadje
Dimenzije oznake 8 x 27 mm
Jezik Danski
Komplementarno
Garancija 18 mesecev
Združljivost izdelkov ZBZ32
ZBZ34
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB4
Harmony XB5
Teža izdelka 0,001 kg
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji +/- 45 °
Prilagodljiv Ne
Material Plastika
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7 cm
Paket 1 Širina 0,8 cm
Paket 1 Dolžina 8 cm
Paket 1 Teža 10 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da