Schneider-Electric SINTEL
 
ZBY2609 slika – Schneider- sintel
ZBY2609
Nosilec legende 30 x 40 mm z legendo 8 x 27 mm z oznako DESTRA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Nosilec napisne ploščice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Material Plastika
Sestava naprave Označena napisna ploščica
Nosilec napisne ploščice
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 22 mm krmilna ali signalna enota
Za standardno glavo
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB5
Harmony XB4
Velikost nosilca legende 30 x 40 mm
Označevanje Bela DESTRA na1 črna stran, 1 rdeča stran ozadje
Jezik Italijanščina
Teža izdelka 0,002 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev