Schneider-Electric SINTEL
 
ZBZ8 slika – Schneider- sintel
ZBZ8
Zatezno orodje pokrovčka objektiva za osvetljeno tip. Ø 22
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Harmony XB5
Označevanje dodatkov/ločenih delov Orodje za zategovanje kapice leče
Tip dodatkov/ločenih delov Orodje
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Destinacija dodatkov/ločenih delov Svetleča tipka s podometnim pritiskom
Za standardno glavo
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Plastika
Teža izdelka 0,009 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,5 cm
Paket 1 Širina 3,1 cm
Paket 1 Dolžina 3,5 cm
Paket 1 Teža 9 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev