Schneider-Electric SINTEL
ZC1AZ13 slika – Schneider- sintel
ZC1AZ13
Kontaktni blok - 1 NC+1 NO - vzpostavitev pred prekinitvijo
DANES
MAJ 14, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka OsiSense XC
Ime serije Posebni format
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC1A
Združljivost izdelkov XC1AC13
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 NO + 1 NC
Premik kontakta Slow-break, make before break
Material kontaktov Posrebreni kontakti
Pozitivna odprtina Brez
Komplementarno
Kontaktna izolacijska oblika Za
Minimalna hitrost aktiviranja 6 m/min
Maksimalna odpornost na terminalih 8 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V ACIEC 60947-5-1
500 V ACNF C 20-040
600 V DCIEC 60947-5-1
600 V DCNF C 20-040
600 V ACCSA C22.2 št. 14
600 V DCCSA C22.2 št. 14
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15 110 V, 900 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 230 V, 1900 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 48 V, 450 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 110 V, 100 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 230 V, 95 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 48 V, 100 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
3000000 ciklov, AC-15 110 V, 350 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
3000000 ciklov, AC-15 230 V, 430 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
3000000 ciklov, AC-15 48 V, 170 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
3000000 ciklov, DC-13 110 V, 40 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
3000000 ciklov, DC-13 230 V, 33 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
3000000 ciklov, DC-13 48 V, 35 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,3 cm
Paket 1 Širina 10,1 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 50,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,838 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev