|
ZC1AZ16
Kontaktni blok - 2 NC - porazdeljeno
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
OsiSense XC
|
Ime serije
|
Posebni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktni blok mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZC1A
|
Združljivost izdelkov
|
XC1AC16
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
|
Število polov
|
2
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NC
|
Premik kontakta
|
Slow-break, staggered
|
Material kontaktov
|
Posrebreni kontakti
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Komplementarno
Kontaktna izolacijska oblika
|
Za
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
6 m/min
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
8 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V ACIEC 60947-5-1
500 V ACNF C 20-040
600 V DCIEC 60947-5-1
600 V DCNF C 20-040
600 V ACCSA C22.2 št. 14
600 V DCCSA C22.2 št. 14
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15 110 V, 900 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 230 V, 1900 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 48 V, 450 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 110 V, 100 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 230 V, 95 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 48 V, 100 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
3000000 ciklov, AC-15 110 V, 350 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
3000000 ciklov, AC-15 230 V, 430 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
3000000 ciklov, AC-15 48 V, 170 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
3000000 ciklov, DC-13 110 V, 40 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
3000000 ciklov, DC-13 230 V, 33 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
3000000 ciklov, DC-13 48 V, 35 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
44,0 g