Schneider-Electric SINTEL
 
ZC2JC26 slika – Schneider- sintel
ZC2JC26
Ohišje omejitvenega stikala ZC2J - fiksno - brez zaslona - 2 C/O - -40 do 70 °C
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Tip ohišja Fiksen
Združljivost izdelkov XC2J
Povezana glava ZC2JE656
ZC2JE036
ZC2JE016
ZC2JE646
ZC2JE706
ZC2JE636
ZC2JE626
ZC2JE666
ZC2JE616
ZC2JE056
ZC2JE096
ZC2JE026
Material ohišja Kovinski
Kabelska uvodnica 1 vrezan vhod za Pg 13,5 kabelsko uvodnico (vključena)
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 2 C/O
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Število korakov 1 1 položaj
Material kontaktov Posrebreni kontakti
Komplementarno
Lokalni zaslon Brez
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,75 do 2 x 1,5 mm²
Pozitivna odprtina Brez
Minimalna hitrost aktiviranja 0,01 m/min
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 VIEC 60947-1 Kontaktni blok
300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih 0,25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina 40 mm
Višina 81 mm
Globina 41 mm
Teža izdelka 0,355 kg
Opis priključka ISO št. 1 (21-22)NC
(23-24)NO
(13-14)NO
(11-12)NC
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
IK stopnja zaščite IK08
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Okoljske značilnosti Sprememba temperature
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 360,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months