Schneider-Electric SINTEL
 
ZC2JC2H29 slika – Schneider- sintel
ZC2JC2H29
Ohišje omejitvenega stikala ZC2J - fiksno - brez zaslona - 2 C/O - M20
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Tip ohišja Fiksen
Združljivost izdelkov XC2J
Povezana glava ZC2JE63
ZC2JE09
ZC2JE05
ZC2JE01
ZC2JE61
ZC2JE02
ZC2JE70
ZC2JE03
ZC2JE65
ZC2JE66
ZC2JE62
ZC2JE64
Material ohišja Kovinski
Kabelska uvodnica 1 vhod odcepljen na kabelsko uvodnico M20 x 1,5
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 2 C/O
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Število korakov 1 1 položaj
Material kontaktov Posrebreni kontakti
Komplementarno
Lokalni zaslon Brez
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,75 do 2 x 1,5 mm²
Pozitivna odprtina Brez
Minimalna hitrost aktiviranja 0,01 m/min
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 VIEC 60947-1 Kontaktni blok
300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih 0,25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina 40 mm
Višina 81 mm
Globina 41 mm
Teža izdelka 0,355 kg
Opis priključka ISO št. 1 (23-24)NO
(13-14)NO
(21-22)NC
(11-12)NC
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
IK stopnja zaščite IK08
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C Standard
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Okoljske značilnosti Standard
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 348,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months