Schneider-Electric SINTEL
 
ZC2JC45 slika – Schneider- sintel
ZC2JC45
Ohišje omejitvenega stikala ZC2J - fiksno - brez zaslona - 2 C/O - 10 do 120 °C
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Tip ohišja Fiksen
Združljivost izdelkov XC2J
Povezana glava ZC2JE065
ZC2JE855
ZC2JE815
ZC2JE045
ZC2JE075
ZC2JE835
ZC2JE845
ZC2JE825
Material ohišja Kovinski
Kabelska uvodnica 1 vrezan vhod za Pg 13,5 kabelsko uvodnico (vključena)
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 2 C/O
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Število korakov 2 3 položaji
2 Zaporedno
Material kontaktov Posrebreni kontakti
Komplementarno
Lokalni zaslon Brez
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,75 do 2 x 1,5 mm²
Pozitivna odprtina Brez
Minimalna hitrost aktiviranja 0,01 m/min
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 VIEC 60947-1 Kontaktni blok
300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih 0,25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina 40 mm
Višina 81 mm
Globina 41 mm
Teža izdelka 0,355 kg
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
(21-22)NC
(11-12)NC
(23-24)NO
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
IK stopnja zaščite IK08
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Okoljske značilnosti Nizka temperatura
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 361,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev