|
ZC2JC4H29
Ohišje omejitvenega stikala ZC2J - fiksno - brez zaslona - 2 C/O - M20
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ohišje mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZC2J
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Združljivost izdelkov
|
XC2J
|
Povezana glava
|
ZC2JE84
ZC2JE07
ZC2JE85
ZC2JE82
ZC2JE81
ZC2JE06
ZC2JE83
ZC2JE04
|
Material ohišja
|
Kovinski
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod odcepljen na kabelsko uvodnico M20 x 1,5
|
Število polov
|
2
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Število korakov
|
2 3 položaji
2 Zaporedno
|
Material kontaktov
|
Posrebreni kontakti
|
Komplementarno
Lokalni zaslon
|
Brez
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 0,75 do 2 x 1,5 mm²
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/min
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 VIEC 60947-1 Kontaktni blok
300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
0,25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Širina
|
42 mm
|
Višina
|
81 mm
|
Globina
|
41 mm
|
Teža izdelka
|
0,38 kg
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C Standard
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
346,0 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Pogodbena garancija
|