Schneider-Electric SINTEL
ZC2JD28 slika – Schneider- sintel
ZC2JD28
Del ohišja omejitvenega stikala s priključkom - hitro proženje 2 C/O
DANES
OKT. 31, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Del ohišja mejnega stikala s kontaktom
Kratko ime naprave ZC2J
Tip ohišja Priključno ohišje
Združljivost izdelkov XC2J
Material ohišja Kovinski
Kabelska uvodnica 1 vrezan vhod za Pg 13,5 kabelsko uvodnico (vključena)
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 2 C/O
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Število korakov 1 1 položaj
Material kontaktov Posrebreni kontakti
Komplementarno
Lokalni zaslon Brez
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,75 do 2 x 1,5 mm²
Pozitivna odprtina Brez
Minimalna hitrost aktiviranja 0,01 m/min
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 VIEC 60947-1 Kontaktni blok
300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih 0,25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina 42 mm
Višina 81 mm
Globina 41 mm
Teža izdelka 0,38 kg
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
(21-22)NC
(11-12)NC
(23-24)NO
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
IK stopnja zaščite IK08
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Okoljske značilnosti Nizka temperatura
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,400 cm
Paket 1 Širina 4,400 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 220,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,836 kg
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
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni