|
ZC2JD29
Ohišje omejitvenega stikala, osnova ZC2J - vtičnik - brez zaslona
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Baza ohišja mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZC2J
|
Tip ohišja
|
Priključno ohišje
|
Združljivost izdelkov
|
XC2J
|
Material ohišja
|
Kovinski
|
Kabelska uvodnica
|
1 vrezan vhod za Pg 13,5 kabelsko uvodnico (vključena)
|
Komplementarno
Lokalni zaslon
|
Brez
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 0,75 do 2 x 1,5 mm²
|
Širina
|
42 mm
|
Višina
|
81 mm
|
Globina
|
41 mm
|
Teža izdelka
|
0,38 kg
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
(11-12)NC
(23-24)NO
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C Standard
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
185,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
14
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,813 kg