Schneider-Electric SINTEL
 
ZC2JE026 slika – Schneider- sintel
ZC2JE026
Glava omejitvenega stikala ZC2J - brez vzvoda za desni vklop - -40 °C
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka OsiSense XC
Ime serije Posebni format
Izdelek ali sestavni del Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Tip glave Vrtljiva glava
Združljivost izdelkov XC2J
Povezana ročica ZC2JY81
ZC2JY91
ZC2JY51
ZC2JY13
ZC2JY11
ZC2JY31
ZC2JY12
Povezano ohišje ZC2JD16
ZC2JC16
ZC2JD26
ZC2JC26
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Brez krmilne ročice Povratna vzmet
Tip pristopa Bočni pristop, 1 smer
Komplementarno
Stikalno aktiviranje CCW
Od desne
Pozitivna odprtina Brez
Teža izdelka 0,21 kg
Material glave Kovinski
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Okoljske značilnosti Nizka temperatura
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev