Schneider-Electric SINTEL
 
ZC2JE075 slika – Schneider- sintel
ZC2JE075
Glava omejitvenega stikala ZC2J - brez vzvoda za levi vklop - +120 °C
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka OsiSense XC
Ime serije Posebni format
Izdelek ali sestavni del Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Tip glave Vrtljiva glava
Združljivost izdelkov XC2J
Povezana ročica ZC2JY31
ZC2JY11
ZC2JY51
ZC2JY12
ZC2JY81
ZC2JY13
ZC2JY91
Povezano ohišje ZC2JC45
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Brez krmilne ročice Povratna vzmet
Tip pristopa Bočni pristop, 1 smer
Komplementarno
Stikalno aktiviranje Od leve
CW
Pozitivna odprtina Brez
Teža izdelka 0,21 kg
Material glave Kovinski
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 10…120 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje 10…120 °C
Okoljske značilnosti Visoka temperatura
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,42 cm
Paket 1 Širina 0,42 cm
Paket 1 Dolžina 0,95 cm
Paket 1 Teža 210 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev