Schneider-Electric SINTEL
 
ZC2JE095 slika – Schneider- sintel
ZC2JE095
Glava omej. stik. ZC2J - brez zadr. vzmeti vzv.a za levi in desni vkl. - +120 °C
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka OsiSense XC
Ime serije Posebni format
Izdelek ali sestavni del Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Tip glave Vrtljiva glava
Združljivost izdelkov XC2J
Povezana ročica ZC2JY715
ZC2JY615
Povezano ohišje ZC2JC15
ZC2JC25
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Stalna ročica brez obratovanja Stalni
Tip pristopa Bočni pristop, 2 smeri
Komplementarno
Stikalno aktiviranje Z leve in desne
CW in CCW
Pozitivna odprtina Brez
Teža izdelka 0,21 kg
Material glave Kovinski
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 10…120 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje 10…120 °C
Okoljske značilnosti Visoka temperatura
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,4 cm
Paket 1 Širina 4,6 cm
Paket 1 Dolžina 9,7 cm
Paket 1 Teža 238,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev