Schneider-Electric SINTEL
 
ZC2JE626 slika – Schneider- sintel
ZC2JE626
Glava omejitvenega stikala ZC2J - jekleni valjni bat - -40 °C
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka OsiSense XC
Ime serije Posebni format
Izdelek ali sestavni del Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Tip glave Glava bata
Združljivost izdelkov XC2J
Povezano ohišje ZC2JD16
ZC2JD26
ZC2JC16
ZC2JC26
Gibanje operativne glave Linearno
Tip upravljanja Valjasti bat Povratna vzmet Kovinski
Tip pristopa Bočni pristop, 2 smeri
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S 30° odmikom
Pozitivna odprtina Brez
Teža izdelka 0,2 kg
Material glave Kovinski
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Okoljske značilnosti Nizka temperatura
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev