|
|
|
ZC2JE63
Glava omejitvenega stikala ZC2J - stranski kovinski bat
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
OsiSense XC
|
Ime serije
|
Posebni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZC2J
|
Tip glave
|
Glava bata
|
Združljivost izdelkov
|
XC2J
|
Povezano ohišje
|
ZC2JD1
ZC2JC28
ZC2JD2
ZC2JC1
ZC2JC18
ZC2JC2
|
Gibanje operativne glave
|
Linearno
|
Tip upravljanja
|
Stranski bat Povratna vzmet Kovinski
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop, 1 smer
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
Na koncu
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Teža izdelka
|
0,24 kg
|
Material glave
|
Kovinski
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
248,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
14
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,650 kg