Schneider-Electric SINTEL
 
ZC2JE636 slika – Schneider- sintel
ZC2JE636
Glava omejitvenega stikala ZC2J - stranski kovinski bat - -40 °C
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka OsiSense XC
Ime serije Posebni format
Izdelek ali sestavni del Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Tip glave Glava bata
Združljivost izdelkov XC2J
Povezano ohišje ZC2JD16
ZC2JD26
ZC2JC26
ZC2JC16
Gibanje operativne glave Linearno
Tip upravljanja Stranski bat Povratna vzmet Kovinski
Tip pristopa Bočni pristop, 1 smer
Komplementarno
Stikalno aktiviranje Na koncu
Pozitivna odprtina Brez
Teža izdelka 0,24 kg
Material glave Kovinski
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Okoljske značilnosti Nizka temperatura
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months