Schneider-Electric SINTEL
 
ZC2JE645 slika – Schneider- sintel
ZC2JE645
Glava omej. stik. ZC2J - str. jekleni valjni bat z vod. usmerjenostjo - +120 °C
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka OsiSense XC
Ime serije Posebni format
Izdelek ali sestavni del Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Tip glave Glava bata
Združljivost izdelkov XC2J
Povezano ohišje ZC2JC15
ZC2JC25
Gibanje operativne glave Linearno
Tip upravljanja Stranski valjni bat Povratna vzmet Kovinski Z vodoravnim valjem)
Tip pristopa Bočni pristop, 2 smeri
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S 30° odmikom
Pozitivna odprtina Brez
Teža izdelka 0,245 kg
Material glave Kovinski
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 10…120 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje 10…120 °C
Okoljske značilnosti Visoka temperatura
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 275,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev