Schneider-Electric SINTEL
 
ZC2JE656 slika – Schneider- sintel
ZC2JE656
Glava omej. stik. ZC2J - str. jekleni valjni bat z navp. usmerjenostjo - -40 °C
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka OsiSense XC
Ime serije Posebni format
Izdelek ali sestavni del Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Tip glave Glava bata
Združljivost izdelkov XC2J
Povezano ohišje ZC2JC16
ZC2JC26
ZC2JD16
ZC2JD26
Gibanje operativne glave Linearno
Tip upravljanja Stranski valjni bat Povratna vzmet Kovinski Z vertialnim valjem)
Tip pristopa Bočni pristop, 2 smeri
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S 30° odmikom
Pozitivna odprtina Brez
Teža izdelka 0,245 kg
Material glave Kovinski
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Okoljske značilnosti Nizka temperatura
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 245,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev