Schneider-Electric SINTEL
 
ZC2JE66 slika – Schneider- sintel
ZC2JE66
Glava omejitvenega stikala ZC2J - jekleni valj s krogličnim ležajem
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka OsiSense XC
Ime serije Posebni format
Izdelek ali sestavni del Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Tip glave Glava bata
Združljivost izdelkov XC2J
Povezano ohišje ZC2JC18
ZC2JC2
ZC2JC28
ZC2JD2
ZC2JC1
ZC2JD1
Gibanje operativne glave Linearno
Tip upravljanja Valjasti bat Povratna vzmet Kovinski Pritrjeno s krogljičnim ležajem)
Tip pristopa Večstranski pristop
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S 30° odmikom
Pozitivna odprtina Brez
Teža izdelka 0,205 kg
Material glave Kovinski
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Okoljske značilnosti Standard
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 4,8 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 223,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months