Schneider-Electric SINTEL
 
ZC2JE85 slika – Schneider- sintel
ZC2JE85
Glava omej. stik. ZC2J - str. jekleni valjni bat z navpično usmerjenostjo
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka OsiSense XC
Ime serije Posebni format
Izdelek ali sestavni del Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Tip glave Glava bata
Združljivost izdelkov XC2J
Povezano ohišje ZC2JC4
ZC2JD4
ZC2JC48
Gibanje operativne glave Linearno
Tip upravljanja Stranski valjni bat Povratna vzmet Kovinski Z vertialnim valjem)
Tip pristopa Vertikalni pristop, 2 smeri
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S 30° odmikom
Pozitivna odprtina Brez
Teža izdelka 0,245 kg
Material glave Kovinski
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Okoljske značilnosti Standard
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,800 cm
Paket 1 Širina 4,800 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 251,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,705 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev