|
|
|
ZC2JY11
Vzvod omejitvenega stikala ZC2JY - termoplastični vzvod valja - -40 do 70 °C
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
OsiSense XC
|
Ime serije
|
Posebni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vzvod/ročica mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZC2J
|
Združljivost izdelkov
|
XC2J
|
Povezana glava
|
ZC2JE06
ZC2JE02
ZC2JE05
ZC2JE04
ZC2JE03
ZC2JE07
ZC2JE01
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Valj ročice Povratna vzmet Termoplastično -)
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S 30° odmikom
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C Standard
−40…70 °C Nizka temperatura
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C Standard
−40…70 °C Nizka temperatura
|
Okoljske značilnosti
|
Nizka temperatura
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
33,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
65
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,354 kg