Schneider-Electric SINTEL
ZC2JY113 slika – Schneider- sintel
ZC2JY113
Vzvod omej. stik. ZC2JY - vzvod valja iz nerj. jekla - korozivni - -40 do 70 °C
DANES
MAJ 20, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka OsiSense XC
Ime serije Posebni format
Izdelek ali sestavni del Vzvod/ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Združljivost izdelkov XC2J
Povezana glava ZC2JE07
ZC2JE03
ZC2JE04
ZC2JE06
ZC2JE05
ZC2JE02
ZC2JE01
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Valj ročice Povratna vzmet Termoplastično -)
Tip pristopa Bočni pristop
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S 30° odmikom
Pozitivna odprtina Brez
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C Standard
−40…70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C Standard
−40…70 °C Nizka temperatura
Okoljske značilnosti Nizka temperatura
Korozivni
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2 cm
Paket 1 Širina 3 cm
Paket 1 Dolžina 6 cm
Paket 1 Teža 44 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev