Schneider-Electric SINTEL
ZC2JY21 slika – Schneider- sintel
ZC2JY21
Vzvod omejitvenega stikala ZC2JY - termopl. vzvod odmičnega valja - -40 do 70 °C
DANES
JUN. 06, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka OsiSense XC
Ime serije Posebni format
Izdelek ali sestavni del Vzvod/ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Združljivost izdelkov XC2J
Povezana glava ZC2JE05
ZC2JE04
ZC2JE03
ZC2JE06
ZC2JE01
ZC2JE02
ZC2JE07
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Valj ročice Povratna vzmet Termoplastično Offset)
Tip pristopa Bočni pristop
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S 30° odmikom
Pozitivna odprtina Brez
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C Standard
−40…70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C Standard
−40…70 °C Nizka temperatura
Okoljske značilnosti Korozivni
Nizka temperatura
Standard
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 6,0 cm
Paket 1 Teža 36,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 65
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,565 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months