Schneider-Electric SINTEL
 
ZC2JY215 slika – Schneider- sintel
ZC2JY215
Vzvod omejitvenega stikala ZC2JY - termopl. vzvod odmi?nega valja - 10 do 120 °C
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka OsiSense XC
Ime serije Posebni format
Izdelek ali sestavni del Vzvod/ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Združljivost izdelkov XC2J
Povezana glava ZC2JE06
ZC2JE05
ZC2JE02
ZC2JE01
ZC2JE04
ZC2JE07
ZC2JE03
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Valj ročice Povratna vzmet Termoplastično Offset)
Tip pristopa Bočni pristop
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S 30° odmikom
Pozitivna odprtina Brez
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 10…120 °C Visoka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje 10…120 °C Visoka temperatura
Okoljske značilnosti Visoka temperatura
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,7 cm
Paket 1 Širina 3,5 cm
Paket 1 Dolžina 4,9 cm
Paket 1 Teža 35 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Pogodbena garancija
Garancija 18 months