|
ZC2JY32
Vzvod omej. stik. ZC2JY - vzvod jekl. valja s pritr. kr. ležajem spr. dolžine
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
OsiSense XC
|
Ime serije
|
Posebni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vzvod/ročica mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZC2J
|
Združljivost izdelkov
|
XC2J
|
Povezana glava
|
ZC2JE07
ZC2JE02
ZC2JE06
ZC2JE05
ZC2JE01
ZC2JE03
ZC2JE04
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Valj ročice Povratna vzmet Spremenljiva dolžina, nameščeno s krogličnim ležajem)
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S 30° odmikom
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C Standard
−40…70 °C Nizka temperatura
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C Standard
−40…70 °C Nizka temperatura
|
Okoljske značilnosti
|
Nizka temperatura
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
58,0 g