Schneider-Electric SINTEL
ZC2JY41 slika – Schneider- sintel
ZC2JY41
Vzvod omejitvenega stikala ZC2JY - termopl. vzvod odmičnega valja spr. dol.
DANES
NOV. 01, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka OsiSense XC
Ime serije Posebni format
Izdelek ali sestavni del Vzvod/ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Združljivost izdelkov XC2J
Povezana glava ZC2JE06
ZC2JE05
ZC2JE04
ZC2JE01
ZC2JE02
ZC2JE07
ZC2JE03
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Valj ročice Povratna vzmet Termoplastično Zamik spremenljive dolžine)
Tip pristopa Bočni pristop
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S 30° odmikom
Pozitivna odprtina Brez
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C Standard
−40…70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C Standard
−40…70 °C Nizka temperatura
Okoljske značilnosti Standard
Nizka temperatura
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 50,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 65
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,547 kg
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
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev