Schneider-Electric SINTEL
 
ZC2JY51 slika – Schneider- sintel
ZC2JY51
Vzvod omej. stik. ZC2JY - vzvod z jekl. kvadratno palico, 3 mm - -40 do 120 °C
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka OsiSense XC
Ime serije Posebni format
Izdelek ali sestavni del Vzvod/ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Združljivost izdelkov XC2J
Povezana glava ZC2JE04
ZC2JE03
ZC2JE07
ZC2JE02
ZC2JE05
ZC2JE01
ZC2JE06
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Vzvodna palica Povratna vzmet Kovinski Kvadratna palica 3 mm, L = 125 mm)
Tip pristopa Bočni pristop
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S katerim koli gibljivim delom
Pozitivna odprtina Brez
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C Standard
−40…70 °C Nizka temperatura
10…120 °C Visoka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C Standard
−40…70 °C Nizka temperatura
10…120 °C Visoka temperatura
Okoljske značilnosti Visoka temperatura
Nizka temperatura
Standard
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 38,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,979 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev