Schneider-Electric SINTEL
 
ZC2JY615 slika – Schneider- sintel
ZC2JY615
Vzvod omejitvenega stikala ZC2JY - vilice z valji na 2 vodilih - 10 do 120 °C
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka OsiSense XC
Ime serije Posebni format
Izdelek ali sestavni del Vzvod/ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave ZC2J
Združljivost izdelkov XC2J
Povezana glava ZC2JE09
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Stalna racepljena roka z valji Stalni Termoplastično 2 tracks)
Tip pristopa Bočni pristop
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S specifičnim cam-om
Pozitivna odprtina Brez
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 10…120 °C Visoka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje 10…120 °C Visoka temperatura
Okoljske značilnosti Visoka temperatura
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,7 cm
Paket 1 Širina 3,5 cm
Paket 1 Dolžina 4,9 cm
Paket 1 Teža 55,0 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev