Schneider-Electric SINTEL
 
ZCD27 slika – Schneider- sintel
ZCD27
Ohišje omejitvenega stikala ZCD - kompaktno - 2NC - počasna prekinitev
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni kompaktni
Izdelek ali sestavni del Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave ZCD
Zasnova Compact
Tip ohišja Fiksen
Povezana glava ZCE06
ZCE64
ZCE14
ZCEH2
ZCE21
ZCE63
ZCE08
ZCEH0
ZCE02
ZCE29
ZCE01
ZCE05
ZCE66
ZCE24
ZCE07
ZCE13
ZCE11
ZCE27
ZCE65
ZCE28
ZCE62
ZCE67
ZCE10
Material ohišja Zamak
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 2 NC
Premik kontakta Slow-break, simultaneous
Komplementarno
Povezana komponenta povezave ZCDEG13
ZCDEF12
ZCDEP16
ZCDEN12
ZCDEP20
ZCDEG11
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Material kontaktov Posrebreni kontakti
Pozitivna odprtina Z
Minimalna hitrost aktiviranja 6 m/s
Oznaka kontaktne kode B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A IEC 60947-5-1 dodatek A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 VUL 508
500 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13 120 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 13 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 9 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina 31 mm
Višina 65 mm
Globina 30 mm
Okolje
Združljivost izdelkov XCKD
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,200 cm
Paket 1 Širina 4,200 cm
Paket 1 Dolžina 7,600 cm
Paket 1 Teža 139,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 58
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,486 kg
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
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev