|
|
|
ZCD35
Ohišje omejitvenega stikala ZCD - kompaktno - 1NC+2NO - počasna prekinitev
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni kompaktni
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ohišje mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCD
|
Zasnova
|
Compact
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Povezana glava
|
ZCE07
ZCE08
ZCE11
ZCE10
ZCE62
ZCE06
ZCE29
ZCE01
ZCEH2
ZCE02
ZCE05
ZCE67
ZCE13
ZCE66
ZCEH0
ZCE21
ZCE24
ZCE63
ZCE64
ZCE27
ZCE65
ZCE28
ZCE14
|
Material ohišja
|
Zamak
|
Število polov
|
3
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC + 2 NO
|
Premik kontakta
|
Slow-break, break before make
|
Komplementarno
Povezana komponenta povezave
|
ZCDEP16
ZCDEG11
ZCDEN12
ZCDEG13
ZCDEF12
ZCDEP20
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 0,75 mm²
|
Kontaktna izolacijska oblika
|
ZB
|
Material kontaktov
|
Posrebreni kontakti
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
6 m/s
|
Oznaka kontaktne kode
|
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 VUL 508
300 VCSA C22.2 št. 14
400 V 3)IEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60664
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
6 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13 120 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 24 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13 48 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Širina
|
31 mm
|
Višina
|
65 mm
|
Globina
|
30 mm
|
Okolje
Združljivost izdelkov
|
XCKD
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
8,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
142,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
32
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,769 kg