|
|
|
ZCDEP16
Vhodna uvodnica - M16x1,5 - za omejitveno stikalo - kovinsko ohišje
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelska uvodnica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Komplementarno
Kabelski vhod
|
1 vhod odcepljen za kabelsko uvodnico M16 x 1,5
|
Združljivost izdelkov
|
XCKD
|
Povezano ohišje
|
ZCD21
ZCD25
ZCD26
ZCD27
ZCD28
ZCD29
ZCD31
ZCD35
ZCD37
ZCD39
|
Material
|
Kovinski
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
20,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,231 kg