|
ZCEGA
Glava omejitvenega stikala ZCE - bat s silikonskim ovojem na zaključku M16
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCE
|
Tip glave
|
M16 glava bata
|
Združljivost izdelkov
|
XCKD
XCKP
XCKT
XCMD
|
Povezano ohišje
|
ZCMD21L2
ZCMD69C12
ZCMD21L5
ZCMD81L2
ZCMD81L1
ZCMD21C12
ZCMD61C12
ZCMD29L2
ZCMD21L08R12
ZCMD21M12
ZCMD29L5
ZCMD39L5
ZCMD21L1
ZCMD25L2
ZCMD21L08U78
ZCMD29L1
ZCMD61M12
ZCMD41L2
ZCMD39L1
ZCMD39L2
ZCMD41L5
ZCMD41L1
ZCMD37L5
ZCMD29C12
ZCMD25L1
ZCMD81L5
ZCMD25L5
ZCMD37L1
ZCMD37L2
|
Gibanje operativne glave
|
Linearno
|
Tip upravljanja
|
Zaključni bat Povratna vzmet Kovinski With silicone boot)
|
Tip pristopa
|
Vertikalni pristop, 1 smer
|
Komplementarno
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
18 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3 cm
|
Paket 2 Širina
|
13 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
19 cm
|
Paket 2 Teža
|
180 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
15 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,125 kg