|
|
|
ZCKD21
Glava omej. stik. ZCKD - termopl. vzvod valjnega bata z vodoravno usmerjenostjo
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCKD
|
Tip glave
|
Glava bata
|
Združljivost izdelkov
|
XCKM
XCKL
|
Povezano ohišje
|
ZCKMD35
ZCKMD31H7
ZCKL5H7
ZCKLD35
ZCKMD39H29
ZCKLD31H7
ZCKLD35H7
ZCKM6H7
ZCKL6
ZCKM8H29
ZCKM7H29
ZCKLD39H7
ZCKMD37
ZCKMD35H7
ZCKLD37
ZCKM1
ZCKL1H7
ZCKLD39
ZCKMD39H7
ZCKMD31H29
ZCKM5H7
ZCKL6H7
ZCKMD31
ZCKM7H7
ZCKM9
ZCKMD37H29
ZCKM6
ZCKM1H29
ZCKL1
ZCKLD37H7
ZCKM6H29
ZCKM8
ZCKM1H7
ZCKM7
ZCKL5
ZCKM5
ZCKM9H29
ZCKM5H29
ZCKL8
ZCKL8H7
ZCKLD31
ZCKL7H7
ZCKMD37H7
ZCKMD35H29
ZCKMD39
ZCKL7
ZCKM8H7
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
Linearno
|
Tip upravljanja
|
Valjčni vzvod bata Povratna vzmet Termoplastično
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop, 1 smer
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S 30° odmikom
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Material glave
|
Plastika
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
85,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
28
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,660 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
896
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
92,148 kg