|
|
|
ZCKD31
Glava omejitvenega stikala ZCKD - termoplastični vzvod valja
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCKD
|
Tip glave
|
Vrtljiva glava
|
Združljivost izdelkov
|
XCKS
|
Povezano ohišje
|
ZCKS5
ZCKSD35
ZCKS9H29
ZCKSD39H29
ZCKSD37
ZCKS1H29
ZCKSD37H29
ZCKS7H29
ZCKS6
ZCKS9
ZCKSD31H29
ZCKS5H29
ZCKS2
ZCKS1
ZCKSD39
ZCKS7
ZCKS8
ZCKS2H29
ZCKSD35H29
ZCKSD31
ZCKS6H29
ZCKS8H29
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Valj ročice Povratna vzmet Termoplastično
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop, 2 smeri
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S 30° odmikom
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Material glave
|
Plastika
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
86,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
28
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,693 kg