|
ZCKD54
Glava omej. stik. ZCKD - vzvod z jekleno kvadratno palico, 3 mm, D = 125 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCKD
|
Tip glave
|
Vrtljiva glava
|
Združljivost izdelkov
|
XCKS
|
Povezano ohišje
|
ZCKSD39H29
ZCKS2
ZCKS7
ZCKSD31H29
ZCKSD39
ZCKS9H29
ZCKS9
ZCKS8H29
ZCKS7H29
ZCKS6
ZCKSD31
ZCKS5
ZCKSD37
ZCKS5H29
ZCKSD37H29
ZCKS1H29
ZCKS1
ZCKSD35
ZCKS6H29
ZCKS2H29
ZCKSD35H29
ZCKS8
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Vzvodna palica Povratna vzmet Kovinski Kvadratna palica 3 mm, L = 125 mm)
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop, 2 smeri
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S katerim koli gibljivim delom
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Material glave
|
Plastika
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
100,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
994,000 g