|
ZCKD55
Glava omej. stik. ZCKD - vzvod z okr. palico iz stek. vlaken, 3 mm, D = 125 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCKD
|
Tip glave
|
Vrtljiva glava
|
Združljivost izdelkov
|
XCKS
|
Povezano ohišje
|
ZCKS8
ZCKS7
ZCKS6H29
ZCKS9H29
ZCKSD35H29
ZCKS1
ZCKSD31H29
ZCKSD35
ZCKS7H29
ZCKSD37
ZCKS2H29
ZCKSD39H29
ZCKSD31
ZCKS8H29
ZCKSD37H29
ZCKS2
ZCKS5H29
ZCKS9
ZCKS5
ZCKS1H29
ZCKS6
ZCKSD39
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Vzvodna palica Povratna vzmet Steklena vlakna Okrogla palica 3 mm, L = 125 mm)
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop, 2 smeri
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S katerim koli gibljivim delom
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Material glave
|
Plastika
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
92,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
22
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,355 kg