|
|
|
ZCKE06
Glava omejitvenega stikala ZCKE - mačji brk
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCKE
|
Tip glave
|
Večsmerna glava
|
Združljivost izdelkov
|
XCKJ
|
Povezano ohišje
|
ZCKJ5H7
ZCKJD39
ZCKJ2
ZCKJD39H29
ZCKJ5H29
ZCKJ1
ZCKJ11H7
ZCKJ6H29
ZCKJ21
ZCKJD37H29
ZCKJ1H7
ZCKJ5
ZCKJ21H29
ZCKJ9
ZCKJ9H29
ZCKJ6H7
ZCKJ9H7
ZCKJD35
ZCKJD39H7
ZCKJD31
ZCKJ2H29
ZCKJD37
ZCKJD37H7
ZCKJ21H7
ZCKJ8H7
ZCKJ8
ZCKJ7H7
ZCKJD31H7
ZCKJ11
ZCKJ8H29
ZCKJ7
ZCKJD35H29
ZCKJ11H29
ZCKJD31H29
ZCKJ2H7
ZCKJ1H29
ZCKJ7H29
ZCKJ6
ZCKJD35H7
|
Gibanje operativne glave
|
Večsmerno
|
Tip upravljanja
|
Mačji brk Povratna vzmet
|
Tip pristopa
|
Večstranski pristop
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S katerim koli gibljivim delom
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Material glave
|
Kovinski
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,900 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,900 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
124,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,571 kg