|
|
|
ZCKE09
Glava omej. stik. ZCKE - brez zadr. vzmeti vzvoda za levi in desni vklop
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCKE
|
Tip glave
|
Vrtljiva glava
|
Združljivost izdelkov
|
XCKJ
|
Povezana ročica
|
ZCKY71
ZCKY61
|
Povezano ohišje
|
ZCKJD39
ZCKJ2H7
ZCKJ21H29
ZCKJ9H29
ZCKJ1
ZCKJ21
ZCKJ1H29
ZCKJ2
ZCKJD31H7
ZCKJ11H29
ZCKJ11H7
ZCKJ9H7
ZCKJ2H29
ZCKJD39H7
ZCKJ9
ZCKJ1H7
ZCKJD39H29
ZCKJD31H29
ZCKJ11
ZCKJ21H7
ZCKJD31
|
Gibanje operativne glave
|
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Stalna ročica brez obratovanja Stalni
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop, 2 smeri
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
Z leve in desne
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Material glave
|
Kovinski
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
195,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,947 kg