|
|
|
ZCKE21
Glava omejitvenega stikala ZCKE - termoplastični vzvod valjnega bata
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCKE
|
Tip glave
|
Glava bata
|
Združljivost izdelkov
|
XCKJ
|
Povezano ohišje
|
ZCKJ21H29
ZCKJ8
ZCKJ7H7
ZCKJ4
ZCKJ2
ZCKJ2H7
ZCKJ41H7
ZCKJ11H29
ZCKJ5H7
ZCKJ41
ZCKJ11H7
ZCKJD37
ZCKJ5
ZCKJ1
ZCKJ2H29
ZCKJ8H29
ZCKJD37H7
ZCKJ6H29
ZCKJ9H29
ZCKJD39H7
ZCKJ7
ZCKJD35H7
ZCKJD35
ZCKJD31H7
ZCKJD39H29
ZCKJ21
ZCKJ4H29
ZCKJD39
ZCKJ1H7
ZCKJ6H7
ZCKJD31H29
ZCKJ21H7
ZCKJD35H29
ZCKJ9
ZCKJ11
ZCKJ6
ZCKJ4H7
ZCKJD37H29
ZCKJ9H7
ZCKJ5H29
ZCKJ41H29
ZCKJ8H7
ZCKJD31
ZCKJ1H29
ZCKJ7H29
|
Gibanje operativne glave
|
Linearno
Vrtljiv
|
Tip upravljanja
|
Valjčni vzvod bata Povratna vzmet Termoplastično
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop, 1 smer
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S 30° odmikom
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Material glave
|
Kovinski
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
182,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,560 kg