|
|
|
ZCKE216
Glava omejitvenega stikala ZCKE - termoplastični vzvod valjnega bata - -40 °C
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCKE
|
Tip glave
|
Glava bata
|
Združljivost izdelkov
|
XCKJ
|
Povezano ohišje
|
ZCKJ2
ZCKJD39H29
ZCKJ5H7
ZCKJ8H29
ZCKJ9H29
ZCKJ4
ZCKJ1
ZCKJ21H29
ZCKJD31H7
ZCKJD39H7
ZCKJ11H29
ZCKJ41
ZCKJD37H29
ZCKJ1H7
ZCKJD35
ZCKJ6H29
ZCKJ1H29
ZCKJ5
ZCKJ5H29
ZCKJ7H29
ZCKJ2H7
ZCKJD31
ZCKJD37H7
ZCKJ11
ZCKJ7
ZCKJ21H7
ZCKJ6H7
ZCKJD39
ZCKJD31H29
ZCKJ8
ZCKJ8H7
ZCKJ21
ZCKJ9
ZCKJ41H29
ZCKJ41H7
ZCKJD37
ZCKJD35H29
ZCKJ4H29
ZCKJ4H7
ZCKJ11H7
ZCKJ7H7
ZCKJ9H7
ZCKJ2H29
ZCKJ6
ZCKJD35H7
|
Gibanje operativne glave
|
Linearno
|
Tip upravljanja
|
Valjčni vzvod bata Povratna vzmet Termoplastično
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop, 1 smer
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S 30° odmikom
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Teža izdelka
|
0,185 kg
|
Material glave
|
Kovinski
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Nizka temperatura
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
181,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,209 kg