|
|
|
ZCKE61
Glava omejitvenega stikala ZCKE - bat s kovinskim zaključkom
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCKE
|
Tip glave
|
Glava bata
|
Združljivost izdelkov
|
XCKJ
|
Povezano ohišje
|
ZCKJ8
ZCKJ9H29
ZCKJ6H29
ZCKJ41H29
ZCKJD37
ZCKJD39H7
ZCKJ2H7
ZCKJD35H7
ZCKJ41
ZCKJ7H7
ZCKJD35
ZCKJ11H7
ZCKJ1H7
ZCKJ1H29
ZCKJ5H7
ZCKJ5H29
ZCKJ7
ZCKJD31
ZCKJ41H7
ZCKJ5
ZCKJ4H29
ZCKJ6H7
ZCKJD35H29
ZCKJD37H7
ZCKJ8H7
ZCKJ7H29
ZCKJD39H29
ZCKJ4
ZCKJ21H7
ZCKJ11
ZCKJ21H29
ZCKJ6
ZCKJ9H7
ZCKJ2H29
ZCKJ9
ZCKJ4H7
ZCKJD31H29
ZCKJD31H7
ZCKJ2
ZCKJ11H29
ZCKJD37H29
ZCKJ8H29
ZCKJD39
ZCKJ21
ZCKJ1
|
Gibanje operativne glave
|
Linearno
|
Tip upravljanja
|
Zaključni bat Povratna vzmet Kovinski
|
Tip pristopa
|
Vertikalni pristop, 1 smer
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
Na koncu
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Material glave
|
Kovinski
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
140,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,695 kg