|
ZCKE619
Glava omejitvenega stikala ZCKE - bat s kovinskim zaključkom in zaščitnim ovojem
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCKE
|
Tip glave
|
Glava bata
|
Združljivost izdelkov
|
XCKJ
|
Povezano ohišje
|
ZCKJ5
ZCKJD37H7
ZCKJD35
ZCKJ4H29
ZCKJ41H29
ZCKJ21
ZCKJ1
ZCKJD39H29
ZCKJ4
ZCKJ6
ZCKJ11H29
ZCKJ1H29
ZCKJ9
ZCKJ11
ZCKJ7H29
ZCKJ5H29
ZCKJ2H7
ZCKJD39H7
ZCKJ8H29
ZCKJ9H29
ZCKJ1H7
ZCKJD31H29
ZCKJD35H7
ZCKJ41
ZCKJD31
ZCKJD35H29
ZCKJ9H7
ZCKJD39
ZCKJ21H29
ZCKJ11H7
ZCKJ21H7
ZCKJ2H29
ZCKJ6H29
ZCKJ4H7
ZCKJ7H7
ZCKJ5H7
ZCKJ7
ZCKJ8
ZCKJD37
ZCKJ2
ZCKJD31H7
ZCKJ6H7
ZCKJ41H7
ZCKJD37H29
ZCKJ8H7
|
Gibanje operativne glave
|
Linearno
|
Tip upravljanja
|
Zaključni bat Povratna vzmet Kovinski Z zaščitnim zagonom)
|
Tip pristopa
|
Vertikalni pristop, 1 smer
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
Na koncu
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Material glave
|
Kovinski
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
155,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
14
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
15 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,346 kg