|
|
|
ZCKE67
Glava omejitvenega stikala ZCKE - ojačan jekleni valjni bat
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava mejnega stikala
|
Kratko ime naprave
|
ZCKE
|
Tip glave
|
Glava bata
|
Združljivost izdelkov
|
XCKJ
|
Povezano ohišje
|
ZCKJ1
ZCKJ2
ZCKJ41H7
ZCKJ9H29
ZCKJ8H29
ZCKJ6H29
ZCKJ5H7
ZCKJD39H7
ZCKJ21H29
ZCKJ21H7
ZCKJ6
ZCKJ7
ZCKJD35H7
ZCKJD35
ZCKJD37
ZCKJ21
ZCKJ5
ZCKJ41
ZCKJ7H7
ZCKJ4H29
ZCKJ7H29
ZCKJ41H29
ZCKJD37H7
ZCKJ11
ZCKJ2H29
ZCKJ8
ZCKJ11H7
ZCKJ2H7
ZCKJ4
ZCKJD31
ZCKJ6H7
ZCKJ1H29
ZCKJ9
ZCKJD35H29
ZCKJ9H7
ZCKJ8H7
ZCKJ5H29
ZCKJ4H7
ZCKJD39
ZCKJD39H29
ZCKJ11H29
ZCKJD31H7
ZCKJD37H29
ZCKJ1H7
ZCKJD31H29
|
Gibanje operativne glave
|
Linearno
|
Tip upravljanja
|
Valjasti bat Povratna vzmet Kovinski Ojačan)
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop, 2 smeri
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S 30° odmikom
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Material glave
|
Kovinski
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
158,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,121 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
768
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
139,348 kg